Alu-Konstruktionsprofile / YF-2020-4, Serie 4, HFS3-1515, KHFS3-1515 / 20x20

Alu-Konstruktionsprofile / YF-2020-4, Serie 4, HFS3-1515, KHFS3-1515 / 20x20
  • Mengenrabatt
● Structural material for use with light loads, and machine safety cover.
● Sound proof cover.
● Frame for cleaning equipment for machine liquid crystal.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
YF-2020-4-1200
YF-2020-4-1500
YF-2020-4-1800
YF-2020-4-2100
YF-2020-4-2400
YF-2020-4-300
YF-2020-4-450
YF-2020-4-600
YF-2020-4-900
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge
(mm)
JAN Code Bestellnummer Masse
(kg)

28.74 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12004560141560017175-94690.60

37.43 €

1 6 Arbeitstage 15004560141560024175-94770.75

44.80 €

1 6 Arbeitstage 18004560141560031175-94850.90

50.14 €

1 6 Arbeitstage 21004560141560048175-94931.05

57.16 €

1 6 Arbeitstage 24004560141560055175-95071.20

6.94 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3004560141560062175-94260.15

10.63 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4504560141560079175-94340.22

14.99 €

1 6 Arbeitstage 6004560141560086175-94420.30

21.34 €

1 9 Arbeitstage 9004560141560093175-94510.45

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Referenzrahmenbreite(mm) 20 Profilgröße 20 x 20 Profilausführung Quadratisch
Anzahl der Profilschlitze 1 Nut × 1 Nuten Oberflächenbehandlung Eloxiertes Aluminium Ausführung mit geriffelter Oberfläche 4-seitige Nut
Anfasen der Vorderseite NA Querschnittsfläche(mm) 184,40 mm2 Schraubengröße(mm) 4
Höhe(mm) 20 Stückzahl(Stk.) 1

Technischer Support