Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
YF-2040-4-1200 |
YF-2040-4-1500 |
YF-2040-4-1800 |
YF-2040-4-2100 |
YF-2040-4-2400 |
YF-2040-4-300 |
YF-2040-4-450 |
YF-2040-4-600 |
YF-2040-4-900 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Länge (mm) | JAN Code | Bestellnummer | Masse (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.20 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1200 | 4560141560109 | 175-9558 | 1.07 | |
55.29 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1500 | 4560141560116 | 175-9566 | 1.34 | |
64.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1800 | 4560141560123 | 175-9574 | 1.60 | |
75.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2100 | 4560141560130 | 175-9582 | 1.87 | ||
86.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2400 | 4560141560147 | 175-9591 | 2.14 | |
10.22 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 300 | 4560141560154 | 175-9515 | 0.27 | |
16.12 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 450 | 4560141560161 | 175-9523 | 0.40 | |
21.62 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 600 | 4560141560178 | 175-9531 | 0.53 | |
32.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 900 | 4560141560185 | 175-9540 | 0.80 |
Loading...
Referenzrahmenbreite(mm) | 20 | Profilgröße | 20×40 | Profilausführung | Rechteckig |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Profilschlitze | 2 Nut × 1 Nuten | Oberflächenbehandlung | Eloxiertes Aluminium | Ausführung mit geriffelter Oberfläche | 4-seitige Nut |
Anfasen der Vorderseite | NA | Querschnittsfläche(mm) | 329,86 mm2 | Schraubengröße(mm) | 4 |
Höhe(mm) | 40 | Stückzahl(Stk.) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(mm)
JAN Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften