Alu-Konstruktionsprofile / YF-3030-6, Serie 6 / 30x30

Alu-Konstruktionsprofile / YF-3030-6, Serie 6 / 30x30
  • Mengenrabatt
● Structural material for use with medium loads, and machine safety cover.
● Sound proof cover.
● Frame for cleaning equipment for machine liquid crystal.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
YF-3030-6-1200
YF-3030-6-1500
YF-3030-6-1800
YF-3030-6-2100
YF-3030-6-2400
YF-3030-6-300
YF-3030-6-450
YF-3030-6-600
YF-3030-6-900
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge
(mm)
JAN Code Bestellnummer Masse
(kg)

54.79 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12004560141560192175-96471.32

68.64 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 15004560141560208175-96551.65

82.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 18004560141560215175-96631.98

93.74 €

1 Verfügbar 20 Arbeitstage 21004560141560222175-96712.31

107.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 24004560141560239175-96802.64

13.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3004560141560246175-96040.33

20.15 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4504560141560253175-96120.50

26.77 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6004560141560260175-96210.66

40.16 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 9004560141560277175-96390.99

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Referenzrahmenbreite(mm) 30 Profilausführung Quadratisch Anzahl der Profilschlitze 1 Nut × 1 Nuten
Oberflächenbehandlung Eloxiertes Aluminium Ausführung mit geriffelter Oberfläche 4-seitige Nut Anfasen der Vorderseite NA
Querschnittsfläche(mm) 416,90 mm2 Höhe(mm) 30 Stückzahl(Stk.) 1

Technischer Support