Alu-Konstruktionsprofile / YF-3060-6, Serie 6 / 30x60

Alu-Konstruktionsprofile / YF-3060-6, Serie 6 / 30x60
  • Mengenrabatt
● Structural material for use with medium loads, and machine safety cover.
● Sound proof cover.
● Frame for cleaning equipment for machine liquid crystal.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
YF-3060-6-1200
YF-3060-6-1500
YF-3060-6-1800
YF-3060-6-2100
YF-3060-6-2400
YF-3060-6-300
YF-3060-6-450
YF-3060-6-600
YF-3060-6-900
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge
(mm)
JAN Code Bestellnummer Masse
(kg)

113.52 €

1 6 Arbeitstage 12004560141560284177-66732.26

142.06 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 15004560141560291177-66812.82

170.42 €

1 6 Arbeitstage 18004560141560307177-66903.38

139.03 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 21004560141560314177-67033.95

158.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 24004560141560321177-67114.51

28.43 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3004560141560338177-66140.56

43.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4504560141560345177-66220.85

56.94 €

1 6 Arbeitstage 6004560141560352177-66311.13

85.00 €

1 6 Arbeitstage 9004560141560369177-66651.69

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Referenzrahmenbreite(mm) 30 Profilausführung Rechteckig Anzahl der Profilschlitze 2 Nut × 1 Nuten
Oberflächenbehandlung Eloxiertes Aluminium Ausführung mit geriffelter Oberfläche 4-seitige Nut Anfasen der Vorderseite NA
Querschnittsfläche(mm) 708,40 mm2 Schraubengröße(mm) 6 Höhe(mm) 60
Stückzahl(Stk.) 1

Technischer Support