Alu-Konstruktionsprofile / YF-4040-8, Serie 8 / Aluminium / 40x40

Alu-Konstruktionsprofile / YF-4040-8, Serie 8 / Aluminium / 40x40
  • Mengenrabatt
Dies ist ein 40 mm Aluminium-Strangpressprofil. ● Konstruktionsmaterial für hohe Beanspruchung. ● Rahmen für Maschinen, Förderbänder, usw.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
YF-4040-8-1200
YF-4040-8-1500
YF-4040-8-1800
YF-4040-8-2100
YF-4040-8-2400
YF-4040-8-300
YF-4040-8-450
YF-4040-8-600
YF-4040-8-900
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge
(mm)
JAN Code Bestellnummer Masse
(kg)

122.35 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12004560141560376177-67622.42

152.86 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 15004560141560383177-67713.03

128.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 18004560141560390177-67893.64

149.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 21004560141560406177-67974.24

170.82 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 24004560141560413177-68014.85

30.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3004560141560420177-67200.60

45.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4504560141560437177-67380.91

61.64 €

1 6 Arbeitstage 6004560141560444177-67461.21

91.55 €

1 9 Arbeitstage 9004560141560451177-67541.81

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Referenzrahmenbreite(mm) 40 Profilausführung Quadratisch Anzahl der Profilschlitze 1 Nut × 1 Nuten
Oberflächenbehandlung Eloxiertes Aluminium Ausführung mit geriffelter Oberfläche 4-seitige Nut Anfasen der Vorderseite NA
Querschnittsfläche(mm) 747,02 mm2 Schraubengröße(mm) 8 Höhe(mm) 40
Stückzahl(Stk.) 1

Technischer Support