Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SWM-77-B |
SWM-77-I |
SWM-77L-B |
SWM-77L-I |
SWM-100-I |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Maß A (mm) | Maß B (mm) | Maß C (mm) | Maß D (mm) | Maß E (mm) | Ø des äußeren Flansches für passende Klimaanlagen-Kappengrößen | JAN Code | Bestellnummer | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | Braun | 146.5 | 82 | 188 | 67 | 84 | Maximal φ 130 | 4518301018014 | 761-5752 | 200 | ||
14.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | Elfenbeinfarben | 146.5 | 82 | 188 | 67 | 84 | Maximal φ 130 | 4518301017994 | 761-5761 | 200 | ||
14.86 € | 1 | 9 Arbeitstage | Braun | 161.0 | 82 | 208 | 67 | 84 | Maximal φ 153 | 4518301019400 | 761-5779 | 230 | ||
14.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | Elfenbeinfarben | 161.0 | 82 | 208 | 67 | 84 | Maximal φ 153 | 4518301019387 | 761-5787 | 230 | ||
24.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | Elfenbeinfarben | 166.0 | 107 | 215 | 75 | 94 | Maximal φ 153 | 4518301018199 | 761-5744 | 260 |
Loading...
Klassifizierung | Einsatz im Freien | Art | Leitung | Höhe des äußeren Flansches für passende Klimaanlagen-Kappengrößen | max. 10 mm |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Polyvinylchlorid (PVC) | Anzahl in einem Paket | 1 Stk. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Maß A(mm)
Maß B(mm)
Maß C(mm)
Maß D(mm)
Maß E(mm)
Ø des äußeren Flansches für passende Klimaanlagen-Kappengrößen
JAN Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften