Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ST-77-B |
ST-77-I |
ST-100-I |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Maß A (mm) | Maß B (mm) | Maß C (mm) | Maß D (mm) | Maß E (mm) | Spezifikationen | JAN Code | Bestellnummer | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | Braun | 85 | 68 | 124 | 165 | 31 | Im Lieferumfang enthaltener Adapter: ST-77-66 (bei Verwendung von SD-66) x 2 | 4518301013682 | 761-5621 | 350 | ||
27.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | Elfenbeinfarben | 85 | 68 | 124 | 165 | 31 | Im Lieferumfang enthaltener Adapter: ST-77-66 (bei Verwendung von SD-66) x 2 | 4518301013668 | 761-5639 | 350 | ||
51.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | Elfenbeinfarben | 109 | 78 | 154 | 200 | 33 | Im Lieferumfang enthaltener Adapter: ST-100-66 (bei Verwendung von SD-66) x 2, ST-100-77 (bei Verwendung von SD-77) x 2 | 4518301013569 | 761-5612 | 660 |
Loading...
Klassifizierung | Einsatz im Freien | Art | Leitung | Werkstoff | Polyvinylchlorid (PVC) |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl in einem Paket | 1 Stk. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Maß A(mm)
Maß B(mm)
Maß C(mm)
Maß D(mm)
Maß E(mm)
Spezifikationen
JAN Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften