Materialien für Klimaanlagen, "Serie SLIMDUCT SD", Reduzierstück Verbindungselement

Materialien für Klimaanlagen, "Serie SLIMDUCT SD", Reduzierstück Verbindungselement
  • Mengenrabatt
[Features]
· SLIMDUCT SD series: Leading decorative covers of air conditioner pipes with excellent basic performance and a lot of variations.

[Applications]
· For connecting different size ducts.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SDR-100-77-I

Teilenummer
SDR-100-77-I
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

18.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klassifizierung Einsatz im Freien Art Leitung Farbe Elfenbeinfarben
Maß A(mm) 66 Maß B(mm) 75 Maß C(mm) 82
Maß D(mm) 107 Maß E(mm) 66 Werkstoff Polyvinylchlorid (PVC)
Anzahl in einem Paket 1 Stk. JAN Code 4518301013965 Bestellnummer 761-5141
Masse(g) 100

Sie befinden sich auf der Seite für Materialien für Klimaanlagen, "Serie SLIMDUCT SD", Reduzierstück Verbindungselement, die Teilenummer ist SDR-100-77-I.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SDR-100-77-I.

Technischer Support