Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SL-300
Klassifizierung | Einsatz im Freien | Art | Sattel | Farbe | Elfenbeinfarben |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | PE (SL-Schellen), POM (SL-Sattel) | Anzahl in einem Paket | 1 Stk. | JAN Code | 4518301017246 |
Bestellnummer | 761-5451 | Masse(g) | 7.2 |
Sie befinden sich auf der Seite für Materialien für Klimaanlagen, "Serie SLIMDUCT SD", Sattel zur Befestigung von Rohrleitungen, die Teilenummer ist SL-300.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SL-300.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften