Materialien für Klimaanlagen, "Serie SLIMDUCT MD", Wandeinlass Winkelstück

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MW-75-W

Teilenummer
MW-75-W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

12.14 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klassifizierung Für den Einsatz in Innenräumen Art Leitung Farbe Weiß
Maß A(mm) 80 Maß B(mm) 67.5 Maß C(mm) 103
Maß D(mm) 116 Maß E(mm) 73 Maß F(mm) 71
Maß G(mm) 31 Maß H(mm) 15 Maß I(mm) 90
Maß J(mm) 20 Werkstoff Polyvinylchlorid (PVC) Anzahl in einem Paket 1 Stk.
JAN Code 4518301033819 Bestellnummer 761-4624 Masse(g) 100

Sie befinden sich auf der Seite für Materialien für Klimaanlagen, "Serie SLIMDUCT MD", Wandeinlass Winkelstück, die Teilenummer ist MW-75-W.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MW-75-W.

Technischer Support