Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MCI-75-W
Klassifizierung | Für den Einsatz in Innenräumen | Art | Leitung | Farbe | Weiß |
---|---|---|---|---|---|
Maß A(mm) | 80 | Maß B(mm) | 90 | Maß C(mm) | 43 |
Werkstoff | Polyvinylchlorid (PVC) | Anzahl in einem Paket | 1 Stk. | JAN Code | 4518301033895 |
Bestellnummer | 761-4497 | Masse(g) | 135 |
Sie befinden sich auf der Seite für Materialien für Klimaanlagen, "Serie SLIMDUCT MD", vertikales 90°-Winkelstück Innen, die Teilenummer ist MCI-75-W.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MCI-75-W.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften