Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MKF-75-W
Klassifizierung | Für den Einsatz in Innenräumen | Art | Leitung | Farbe | Weiß |
---|---|---|---|---|---|
Maß A(mm) | 80 | Maß B(mm) | 70 | Maß C(mm) | 46 |
Maß D(mm) | 63 | Maß E(mm) | 30 | Werkstoff | Polyvinylchlorid (PVC) |
Anzahl in einem Paket | 1 Stk. | JAN Code | 4518301033857 | Bestellnummer | 761-4578 |
Masse(g) | 125 |
Sie befinden sich auf der Seite für Materialien für Klimaanlagen, "Serie SLIMDUCT MD", flaches 45°-Winkelstück, die Teilenummer ist MKF-75-W.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MKF-75-W.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften