Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LDW-70-B |
LDW-70-I |
LDW-90-I |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Maß A (mm) | Maß B (mm) | Maß C (mm) | Maß D (mm) | Maß E (mm) | Maß F (mm) | Maß G (mm) | Maß H (mm) | Maß I (mm) | Maß J (mm) | JAN Code | Bestellnummer | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | Braun | 74.5 | 62.5 | 100 | 188 | 77 | 67.5 | 96 | 70 | 27.5 | 153.5 | 4518301040145 | 761-4306 | 170 | ||
8.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | Elfenbeinfarben | 74.5 | 62.5 | 100 | 188 | 77 | 67.5 | 96 | 70 | 27.5 | 153.5 | 4518301040121 | 761-4314 | 190 | ||
14.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | Elfenbeinfarben | 94 | 73 | 120 | 208 | 84 | 73.0 | 110 | 90 | 30.0 | 171.0 | 4518301041135 | 761-4322 | 200 |
Loading...
Klassifizierung | Einsatz im Freien | Art | Leitung | Werkstoff | Polyvinylchlorid (PVC) |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl in einem Paket | 1 Stk. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Maß A(mm)
Maß B(mm)
Maß C(mm)
Maß D(mm)
Maß E(mm)
Maß F(mm)
Maß G(mm)
Maß H(mm)
Maß I(mm)
Maß J(mm)
JAN Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften