Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LDWM-70-B |
LDWM-70-I |
LDWM-70L-B |
LDWM-70L-I |
LDWM-90-I |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Maß A (mm) | Maß B (mm) | Maß C (mm) | Maß D (mm) | Maß E (mm) | Maß F (mm) | Maß G (mm) | Maß H (mm) | Maß I (mm) | Ø des äußeren Flansches für passende Klimaanlagen-Kappengrößen | JAN Code | Bestellnummer | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | Braun | 74.5 | 62.5 | 146.5 | 184 | 40 | 105 | 68 | 27.5 | 151.5 | Maximal φ 130 | 4518301040916 | 761-4403 | 200 | ||
9.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | Elfenbeinfarben | 74.5 | 62.5 | 146.5 | 184 | 40 | 105 | 68 | 27.5 | 151.5 | Maximal φ 130 | 4518301040893 | 761-4411 | 200 | ||
9.35 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Braun | 74.5 | 62.5 | 161.0 | 203 | 35 | 133 | 92 | 24.5 | 173.5 | Maximal φ 153 | 4518301043276 | 761-4420 | 210 | |
9.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | Elfenbeinfarben | 74.5 | 62.5 | 161.0 | 203 | 35 | 133 | 92 | 24.5 | 173.5 | Maximal φ 153 | 4518301043252 | 761-4438 | 210 | ||
14.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | Elfenbeinfarben | 94 | 73 | 146.5 | 184 | 40 | 115 | 88 | 27.5 | 151.5 | Maximal φ 130 | 4518301042330 | 761-4446 | 190 |
Loading...
Klassifizierung | Einsatz im Freien | Art | Leitung | Höhe des äußeren Flansches für passende Klimaanlagen-Kappengrößen | max. 10 mm |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Polyvinylchlorid (PVC) | Anzahl in einem Paket | 1 Stk. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Maß A(mm)
Maß B(mm)
Maß C(mm)
Maß D(mm)
Maß E(mm)
Maß F(mm)
Maß G(mm)
Maß H(mm)
Maß I(mm)
Ø des äußeren Flansches für passende Klimaanlagen-Kappengrößen
JAN Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften