Materialien für Klimaanlagen, "Serie SLIMDUCT LD", Verbindungselement

Materialien für Klimaanlagen, "Serie SLIMDUCT LD", Verbindungselement
[Features]
· Cost-effective decorative piping covers with a product lineup featuring only those piping sizes used in household air conditioners.

[Applications]
· Straight fitting.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LDJ-70-B
LDJ-70-I
LDJ-90-I
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Maß A
(mm)
Maß B
(mm)
Maß C
(mm)
JAN Code Bestellnummer Masse
(g)

2.96 €

1 6 Arbeitstage Braun74.562554518301040398761-411060

2.63 €

1 6 Arbeitstage Elfenbeinfarben74.562554518301040374761-412873

5.12 €

1 6 Arbeitstage Elfenbeinfarben9473604518301041371761-413680

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klassifizierung Einsatz im Freien Art Leitung Maß D(mm) 15
Werkstoff Polyvinylchlorid (PVC) Anzahl in einem Paket 1 Stk.

Technischer Support