Gelenklager / GEF-ES

Gelenklager / GEF-ES
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
● The features are identical to the GE type, but it is bigger than the GE type and has a larger load capacity
● Used widely in Japan
● Construction machinery parts
● Hydraulic cylinder parts
● Agricultural machinery parts
● Robot parts
● Transport equipment parts

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GEF-15ES
GEF-20ES
GEF-22ES
GEF-25ES
GEF-30ES
GEF-35ES
GEF-40ES
GEF-45ES
GEF-50ES
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Außen-Ø
(mm)
Innenradbreite
(mm)
JAN Code Bestellnummer Gewicht
(g)

12.38 €

7.43 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1526134571118041705435-267028

13.59 €

1 6 Arbeitstage 2032164571118041712435-268853

14.60 €

1 6 Arbeitstage 2237194571118041729435-269685

18.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2542214571118041736435-2700116

21.02 €

1 6 Arbeitstage 3050274571118041743435-2718225

23.16 €

1 6 Arbeitstage 3555304571118041750435-2726302

25.63 €

1 9 Arbeitstage 4062334571118041767435-2734375

36.80 €

1 9 Arbeitstage 4572364571118041774435-2742598

46.34 €

1 6 Arbeitstage 5080424571118041781435-2751869

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gelenklager Gelenkkopf, Ausführung Standard Ausführung mit Pendellager Standard
Werkstoff Grundkörper Stahl Kugelmaterial Stahl Betriebstemperaturbereich(℃) -30::80
Ausführung Ölversorgung Dichtung NA Stückzahl(Stück) 1

Technischer Support