Apparate-Lenkrollen / □□□-TWCAR, □□□S-TWCAR / Zinkguss / Rohreinsatz

Apparate-Lenkrollen / □□□-TWCAR, □□□S-TWCAR / Zinkguss / Rohreinsatz

Konfigurierbar in [Ausführung] Einsteckausführung | ohne Angabe | Schwenker mit Stopper / [Montagehöhe] 137 - 163 mm / [Traglast] 49, 78.4 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer



Mit den Apparate-Lenkrollen von EASTERN SEIKO kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 137 und 163 mm. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 49 oder 78.4 daN (kgf). Elastomer ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
100-TWCAR
100S-TWCAR
125-TWCAR
125S-TWCAR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Anschlag Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite W
(mm)
Zulässige Last
(daN)
JAN-Code Bestellcode Masse
(g)

30.39 €

1 6 Arbeitstage 137[Mit Drehanschlag] Freie Formulierung1003049.04571242829224480-7731615

35.12 €

1 6 Arbeitstage 137[Mit Drehanschlag] Freie Formulierung1003049.04571242829231480-7723615

38.50 €

1 6 Arbeitstage 163[Mit Drehanschlag] Schwenker mit Stopper1253278.44571242829200480-7758755

43.06 €

1 6 Arbeitstage 163[Mit Drehanschlag] Schwenker mit Stopper1253278.44571242829217480-7740755

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Einsteckausführung Radwerkstoff Elastomer (mit radialen Kugellagern) Radmerkmale kA
Befestigungsmaterial Zinkguss Achsenlänge (L)(mm) 78 Rohrdurchmesser (d)(mm) 23
Außendurchmesser des Montagerohrs (T)(mm) 25 Bestelleinheit(Stück) 1

Technischer Support