Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
31-A |
31-B |
31-C |
31-D |
31-E |
31-F |
31-G |
31-H |
31-I |
31-J |
31-K |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Spezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|
105.04 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Skala unterteilt 12 mm gleichmäßig in 120 Querlinien (kleinste Skala 0,1 mm), Linien mit Winkeln von 55°, 60°, 90°, 120° | ||
97.81 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 1 mm konzentrischer Kreis und Querlinie | ||
68.83 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Nur Querlinie | ||
86.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Skala unterteilt 10 mm gleichmäßig in 100 Stufen (kleinste Skala 0,1 mm) | ||
97.81 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Skala unterteilt 10 mm gleichmäßig in 100 horizontale Querlinien (kleinste Skala 0,1 mm) | ||
105.04 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Skala unterteilt 12 mm gleichmäßig in 120 vertikale und horizontale Querlinien (kleinste Skala 0,1 mm) | ||
130.39 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Winkel, konzentrischer Kreis und Skala | ||
106.27 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 360°-Winkel | ||
106.27 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 180°-Winkelmesser | ||
106.27 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | R-Messgerät | ||
88.75 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Raster teilt 10 mm gleichmäßig in 10 Stufen |
Loading...
Werkstoff | Blaues Plattenglas | Glas-Ø | φ24 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spezifikationen
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften