Mikroskop mit langem Fokus

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

WL-1

Teilenummer
WL-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

383.91 €

1 7 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Spezifikationen Betriebsabstand: 300 mm (x17,5) →∞ (x8) Länge(mm) 91(MAX124,7)

Sie befinden sich auf der Seite für Mikroskop mit langem Fokus, die Teilenummer ist WL-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WL-1.

Technischer Support