Stelltisch Meistertechnik (X-Achse)

Stelltisch Meistertechnik (X-Achse)
Es realisiert hohe Qualität und niedrigen Preis mit geschickten Schwalbenschwanz Rillen Reibung Technologie. Es zeichnet sich durch reibungsloses Gleiten und hohe Haltbarkeit aus. Mit dem Klemmhebel wird die Festhaltekraft erhöht, und die Position und Richtung des Hebels kann frei eingestellt werden. Viskoelastisches Material, das auf den festen Teil der Schraube aufgetragen wird, absorbiert und dämpft Vibrationen und Stöße und verhindert, dass sich die Schrauben lockern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
XJK-40
XJK-60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSZulässige Last [N]
(kgf)
Tischoberfläche
(mm)
Arbeitsweg
(mm)

171.68 €

1 10 Arbeitstage 1029.424,8×42±12

179.93 €

1 10 Arbeitstage 1039.240×60±21

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) 100,1~ Verstellbewegung (konstruktiv) Griff [M] Werkstoff (Auswahl) Aluminiumlegierung
Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) Satinschwarz eloxiertes Aluminium Führung (konstruktiv) Schwalbenschwanznut Kategorie Grundkörper
Typ, Ausführung (Tischachsen, mehrachsig) X-Achsen-Tische

Technischer Support