Stelltisch Schwalbenschwanzausführung, Serie XMA, quadratisch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
XMA25
XMA40
XMA60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSZulässige Last [N]
(kgf)
Tischoberfläche
(mm)
Arbeitsweg
(mm)

134.14 €

1 10 Arbeitstage 1029.4(25×25±6

99.24 €

1 9 Arbeitstage 1029.4(40×40±12

110.38 €

1 10 Arbeitstage 1039.2(60×60±21

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) 100,1~ Verstellbewegung (konstruktiv) Griff [M] Werkstoff (Auswahl) Aluminiumlegierung
Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) Satinschwarz eloxiertes Aluminium Führung (konstruktiv) Schwalbenschwanznut Kategorie Grundkörper
Typ, Ausführung (Tischachsen, mehrachsig) X-Achsen-Tische

Technischer Support