Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
XMA30-50
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) | 100,1~ | Verstellbewegung (konstruktiv) | Griff | [M] Werkstoff (Auswahl) | Aluminiumlegierung |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) | Satinschwarz eloxiertes Aluminium | Führung (konstruktiv) | Schwalbenschwanznut | Kategorie | Grundkörper |
Typ, Ausführung (Tischachsen, mehrachsig) | X-Achsen-Tische | Zulässige Last [N](kgf) | 29.4( | Tischoberfläche(mm) | 30×50 |
Arbeitsweg(mm) | ±17 |
Sie befinden sich auf der Seite für Stelltisch Schwalbenschwanzausführung, Serie XMA, rechteckig, die Teilenummer ist XMA30-50.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer XMA30-50.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften