Stelltisch Meistertechnik (Z-Achse)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ZJK-60
ZJK-90
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar)
(mm)
Hub (Bereich frei wählbar) [L] Länge (Tisch)
(mm)
Hub (Z-Abstand)
(mm)
Tischoberfläche
(mm)
Arbeitsweg
(mm)

232.43 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1041~60±10~30 mm60±2140 x 60±21

246.58 €

1 9 Arbeitstage 1061~90±30 mm~90±3540 x 90±35

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Typ, Ausführung (Tischachsen) Z-Achse [B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm) 26~40 Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) 5–30
Verstellbewegung (konstruktiv) Ritzeltrieb [M] Werkstoff (Auswahl) Aluminiumlegierung Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) Satinschwarz eloxiertes Aluminium
Führung (konstruktiv) Schwalbenschwanznut [H] Dicke (Tisch, Berreich frei wählbar)(mm) 35.1~40 [B] Breite (Tisch)(mm) 40
Belastbarkeit (zul.)(N) 19.6 [H] Dicke (Tisch)(mm) 40 Achslage Z (Tischoberfläche) Vertikal
Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) NA Geradheit (Tisch)(µm) 30 Parallelität (Tisch)(µm) 30
Spindelposition (Einstellung) Holoaxiale Seite Klemmung (Tischposition) NA

Technischer Support