Semi-Order Stelltisch (Standard, dünn Z-Achse)

Semi-Order Stelltisch (Standard, dünn Z-Achse)
[Merkmale] Frei kombinierbarer Tisch (Standard Z-Achse mit niedrigem Profil). Die Vorschubmethode kann zwischen Zahnstange und Vorschubspindel gewählt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SO-13

Teilenummer
SO-13
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

349.27 €

1 10 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Typ, Ausführung (Tischachsen) Z-Achse [L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm) 91~120 [B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm) 26~40
Verstellbewegung (konstruktiv) Ritzeltrieb [M] Werkstoff (Auswahl) Aluminiumlegierung Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) Satinschwarz eloxiertes Aluminium
Führung (konstruktiv) Schwalbenschwanznut [H] Dicke (Tisch, Berreich frei wählbar)(mm) 25.1~30 [L] Länge (Tisch)(mm) 120
[B] Breite (Tisch)(mm) 40 [H] Dicke (Tisch)(mm) 28.5 Achslage Z (Tischoberfläche) Vertikal
Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) NA Spindelposition (Einstellung) Holoaxiale Seite Klemmung (Tischposition) NA
Tischoberfläche(mm) 120 x 40

Sie befinden sich auf der Seite für Semi-Order Stelltisch (Standard, dünn Z-Achse) , die Teilenummer ist SO-13.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SO-13.

Technischer Support