Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FR-Z
Ausführung | Z-Achse | Tischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar)(mm) | ~25 | Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar)(mm) | ~25 |
---|---|---|---|---|---|
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) | 5–30 | Hub (Bereich frei wählbar) | ~ ±10 mm | Zufuhrmethode | Einstellschraube |
Tabelle Werkstoffe | Aluminiumlegierung | Oberflächenbehandlung des Tisches | Satinschwarz eloxiertes Aluminium | Führungsmechanismus | Schwalbenschwanznut |
Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar)(mm) | 15.1~20 | Tischgröße (Länge) L(mm) | 25 | Tischgröße (Breite) W(mm) | 25 |
Zulässige Last(N) | 9.8 | Tischgröße (Dicke) H(mm) | 20 | Z-Achse, Tischoberfläche | Vertikal |
Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) | NA | Tisch, Geradheit(µm) | 20 | Tisch, Parallelität(µm) | 20 |
Vorschubknopf Position | Holoaxiale Mitte | Klemme | NA | Arbeitsweg(mm) | ±8 |
Sie befinden sich auf der Seite für Stelltisch mit vorderer Verriegelung (Z-Achse) , die Teilenummer ist FR-Z.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FR-Z.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften