Positioniertische / Serie ZMA / quadratischer Tisch / Z-Achse / Schwalbenschwanzführung / Zahnstangen-Antrieb / ±10/±30 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ZMA40

Teilenummer
ZMA40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

119.44 €

1 10 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Typ, Ausführung (Tischachsen) Z-Achse [L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm) 26~40 [B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm) 26~40
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) 5–30 Hub (Bereich frei wählbar) ±10~30 mm Verstellbewegung (konstruktiv) Vorschubknopf
[M] Werkstoff (Auswahl) Aluminiumlegierung Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) Satinschwarz eloxiertes Aluminium Führung (konstruktiv) Schwalbenschwanznut
[H] Dicke (Tisch, Berreich frei wählbar)(mm) 1~15 [L] Länge (Tisch)(mm) 40 [B] Breite (Tisch)(mm) 40
Belastbarkeit (zul.)(N) 9.8 [H] Dicke (Tisch)(mm) 15 Achslage Z (Tischoberfläche) Vertikal
Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) NA Geradheit (Tisch)(µm) 30 Parallelität (Tisch)(µm) 30
Spindelposition (Einstellung) Holoaxiale Mitte Klemmung (Tischposition) NA Tischoberfläche(mm) 40 x 40
Arbeitsweg(mm) ±12

Sie befinden sich auf der Seite für Positioniertische / Serie ZMA / quadratischer Tisch / Z-Achse / Schwalbenschwanzführung / Zahnstangen-Antrieb / ±10/±30 mm, die Teilenummer ist ZMA40.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ZMA40.

Technischer Support