T-Nut-Muttern für Systemprofile, Nutprofile / YHN-□□-□ / Stahl / Vormontage / quadratisch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
YHN-04-4
YHN-06-6
YHN-08-8
YN-04-4
YN-06-6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[M] Gewindedurchmesser
(mm)
Funktion Höhe
(mm)
Tiefe
(mm)
Breite
(mm)
JAN Code Bestellnummer Masse
(g)

0.86 €

100 6 Arbeitstage M4Mit Anschlägen3884562138860681177-74831.0

0.86 €

100 6 Arbeitstage M6Mit Anschlägen510104562138860407177-75052.5

1.14 €

100 6 Arbeitstage M8Mit Anschlägen614144562138860414177-75218.0

0.50 €

1 6 Arbeitstage M4Standard3884562138860421177-74751.0

0.48 €

100 6 Arbeitstage M6Standard510104562138860438177-74912.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montagemethode Nutenstein für Vormontage Werkstoff Stahlwerkstoff für Grundstruktur Schraubensicherungslack Keine
Oberflächenbehandlung Chromatiert (III-wertig) Stückzahl(Stück) 1

Technischer Support