Kappe, TS

Kappe, TS
  • Mengenrabatt
[Features]
• The joint offers superior corrosion and chemical resistance properties.
[Application]
• Water supply piping in housing complexes, detached houses, stores, and facilities.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TSC13
TSC16
TSC20
TSC30
TSC40
TSC50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø D (D1)
(Ø)
Nenn-Ø des PVC-Rohrs
(mm)
L
(mm)
JAN Code Bestellnummer Masse
(g)

1.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1813294997983102844446-484213

1.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 221633.54997983102851446-485122

1.35 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 262038.54997983102868446-486929

2.26 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3830484997983102882446-488562

3.77 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 484059.54997983102899446-4893107

6.32 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6050684997983102905446-4907174

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Vinylchlorid Zulässige Flüssigkeit Wasser
Verbindungsausführung Sonstige Werkstoff des passenden Rohrs PVC Max. Betriebsdruck(MPa) 1
Oberflächenbehandlung NA Betriebstemperaturbereich(°C) 5::35 Norm Norm JIS K6743
Anzahl in einem Paket 1

Technischer Support