TS, Wasserhahn-Winkelstück, Metall

TS, Wasserhahn-Winkelstück, Metall
  • Mengenrabatt
[Features]
• The joint has superior corrosion and chemical resistance properties.
[Application]
• Water supply piping in housing complexes, detached houses, stores, and facilities.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TSMWL13
TSMWL16
TSMWL20
TSMWL20X13
TSMWL25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø D (D1)
(Ø)
Verwendbarer Rohraußen-Ø D2
(Ø)
Gewinde-Nenn-Ø Nenn-Ø des PVC-Rohrs
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
JAN Code Bestellnummer Masse
(g)

7.70 €

1 6 Arbeitstage 18-1/2B13382930344997983103278446-510546

9.37 €

1 6 Arbeitstage 22-1/2B16433230354997983103292446-511360

13.03 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 26-3/4B20513637424997983103308446-512187

12.85 €

1 6 Arbeitstage 26181/2B20 x 13473330344997983103322446-513065

19.83 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 32-1B25594046524997983103315446-5148139

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Vinylchlorid Zulässige Flüssigkeit Wasser
Verbindungsausführung Richtung Gewinde⇔Rohr Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung 90°-Bogen Werkstoff des passenden Rohrs PVC
Anschlussgewinde, Ausführung Rp Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Oberflächenbehandlung NA
Betriebstemperaturbereich(°C) 5::35 Norm Norm JIS K6743 Anzahl in einem Paket 1

Technischer Support