TS, Fitting-Winkelstücke

TS, Fitting-Winkelstücke
  • Mengenrabatt
[Features]
• The joint offers superior corrosion and chemical resistance properties.
[Application]
• Water supply piping in housing complexes, detached houses, stores, and facilities.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TSL13
TSL16
TSL20
TSL20X13
TSL25
TSL30
TSL40
TSL50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Verbindungsausführung Verbindungsausführung – Rohr, gleicher Ø Verbindungsausführung – Rohr, ungleicher Ø Passender Rohraußen-Ø D (D1)
(Ø)
Verwendbarer Rohraußen-Ø D2
(Ø)
Nenn-Ø des PVC-Rohrs
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
Z
(mm)
JAN Code Bestellnummer Masse
(g)

0.92 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, gleicher Ø90°-Bogen-18-132436104997983102073446-491523

1.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, gleicher Ø90°-Bogen-22-16-43134997983102080446-492336

1.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, gleicher Ø90°-Bogen-26-203350154997983102097446-493151

1.79 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-90°-Bogen261820 x 13-20 Seite 47, 13 Seite 4120 Seite 12, 13 Seite 154997983102196446-494039

2.32 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, gleicher Ø90°-Bogen-32-254058184997983102103446-495873

3.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, gleicher Ø90°-Bogen-38-30-65214997983102110446-496695

5.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, gleicher Ø90°-Bogen-48-405782374997983102127446-4974192

9.15 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, gleicher Ø90°-Bogen-60-507096334997983102134446-4982313

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Vinylchlorid Zulässige Flüssigkeit Wasser
Werkstoff des passenden Rohrs PVC Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Oberflächenbehandlung NA
Betriebstemperaturbereich(°C) 5::35 Norm Norm JIS K6743 Anzahl in einem Paket 1

Technischer Support