Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TST16X13 |
TST20X13 |
TST20X16 |
TST25X13 |
TST25X16 |
TST25X20 |
TST30X13 |
TST30X16 |
TST30X20 |
TST30X25 |
TST40X25 |
TST40X30 |
TST50X20 |
TST50X25 |
TST50X30 |
TST50X40 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø D (D1) (Ø) | Verwendbarer Rohraußen-Ø D2 (Ø) | Nenn-Ø des PVC-Rohrs (mm) | H (mm) | I (mm) | Z1 (mm) | Z2 (mm) | JAN Code | Bestellnummer | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 18 | 16 x 13 | 41 | 38 | 11 | 12 | 4997983102356 | 446-5440 | 44 | ||
2.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 26 | 18 | 20 x 13 | 46 | 40 | 11 | 14 | 4997983102363 | 446-5466 | 54 | ||
2.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 26 | 22 | 20 x 16 | 48 | 45 | 13 | 15 | 4997983102370 | 446-5474 | 63 | ||
3.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | 18 | 25 x 13 | 51 | 43 | 11 | 17 | 4997983102387 | 446-5491 | 80 | ||
3.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | 22 | 25 x 16 | 53 | 48 | 13 | 18 | 4997983102394 | 446-5504 | 88 | ||
3.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | 26 | 25 x 20 | 55 | 53 | 15 | 18 | 4997983102400 | 446-5512 | 98 | ||
4.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 38 | 18 | 30 x 13 | 55 | 46 | 11 | 20 | 4997983102417 | 446-5539 | 98 | ||
4.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 38 | 22 | 30 x 16 | 57 | 51 | 15 | 21 | 4997983102424 | 446-5547 | 122 | ||
4.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 38 | 26 | 30 x 20 | 59 | 56 | 15 | 21 | 4997983102431 | 446-5555 | 112 | |
5.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 38 | 32 | 30 x 25 | 62 | 61 | 18 | 21 | 4997983102448 | 446-5563 | 125 | |
6.94 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 48 | 32 | 40 x 25 | 73 | 67 | 18 | 27 | 4997983102486 | 446-5580 | 186 | |
7.03 € | 1 | 9 Arbeitstage | 48 | 38 | 40 x 30 | 76 | 71 | 21 | 27 | 4997983102493 | 446-5598 | 199 | ||
10.77 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 60 | 26 | 50 x 20 | 74 | 68 | 15 | 33 | 4997983102523 | 446-5610 | 245 | |
10.91 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 60 | 32 | 50 x 25 | 81 | 73 | 18 | 33 | 4997983102530 | 446-5628 | 264 | |
11.11 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 60 | 38 | 50 x 30 | 84 | 77 | 21 | 33 | 4997983102547 | 446-5636 | 288 | |
11.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60 | 48 | 50 x 40 | 90 | 88 | 27 | 33 | 4997983102554 | 446-5644 | 336 |
Loading...
Ausführung | Anschlussstück | Werkstoff | Vinylchlorid | Zulässige Flüssigkeit | Wasser |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsausführung | Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø | Verbindungsausführung – Rohr, ungleicher Ø | T-Stück | Werkstoff des passenden Rohrs | PVC |
Max. Betriebsdruck(MPa) | 1 | Oberflächenbehandlung | NA | Betriebstemperaturbereich(°C) | 5::35 |
Norm | Norm JIS K6743 | Anzahl in einem Paket | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø D (D1)(Ø)
Verwendbarer Rohraußen-Ø D2(Ø)
Nenn-Ø des PVC-Rohrs(mm)
H(mm)
I(mm)
Z1(mm)
Z2(mm)
JAN Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften