Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TSMWS13 |
TSMWS16 |
TSMWS20 |
TSMWS20X13 |
TSMWS25 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø D (D1) (Ø) | Verwendbarer Rohraußen-Ø D2 (Ø) | Gewinde-Nenn-Ø | Nenn-Ø des PVC-Rohrs (mm) | L (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | JAN Code | Bestellnummer | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | - | 1/2B | 13 | 47 | 30 | 34 | 4997983103070 | 467-8893 | 42 | ||
7.17 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 22 | - | 1/2B | 16 | 52 | 30 | 35 | 4997983103087 | 467-8907 | 50 | |
10.99 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 26 | - | 3/4B | 20 | 59 | 37 | 42 | 4997983103094 | 467-8915 | 74 | |
10.99 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 26 | 18 | 1/2B | 20 x 13 | 57 | 30 | 34 | 4997983103117 | 446-5156 | 56 | |
18.30 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 32 | - | 1B | 25 | 68 | 46 | 52 | 4997983103100 | 467-8923 | 123 |
Loading...
Ausführung | Anschlussstück | Werkstoff | Vinylchlorid | Zulässige Flüssigkeit | Wasser |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsausführung | Richtung Gewinde⇔Rohr | Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung | Muffe | Werkstoff des passenden Rohrs | PVC |
Anschlussgewinde, Ausführung | Rp | Max. Betriebsdruck(MPa) | 1 | Oberflächenbehandlung | NA |
Betriebstemperaturbereich(°C) | 5::35 | Norm | Norm JIS K6743 | Anzahl in einem Paket | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø D (D1)(Ø)
Verwendbarer Rohraußen-Ø D2(Ø)
Gewinde-Nenn-Ø
Nenn-Ø des PVC-Rohrs(mm)
L(mm)
D1(mm)
D2(mm)
JAN Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften