Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TSS13 |
TSS16 |
TSS20 |
TSS25 |
TSS30 |
TSS40 |
TSS50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø D (D1) (Ø) | Nenn-Ø des PVC-Rohrs (mm) | L (mm) | D (mm) | Z (mm) | JAN Code | Bestellnummer | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.78 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 18 | 13 | 57 | 24 | 5 | 4997983101779 | 446-5211 | 17 | |
0.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 22 | 16 | 67 | - | 7 | 4997983101786 | 446-5229 | 27 | |
1.12 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 26 | 20 | 77 | 33 | 7 | 4997983101793 | 446-5245 | 37 | |
1.62 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 32 | 25 | 87 | 40 | 7 | 4997983101809 | 446-5270 | 58 | |
2.10 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 46 | 30 | 95 | - | 7 | 4997983101816 | 446-5318 | 75 | |
3.63 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 48 | 40 | 117 | 57 | 7 | 4997983101823 | 446-5342 | 127 | |
5.52 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 60 | 50 | 133 | 70 | 7 | 4997983101830 | 446-5377 | 187 |
Loading...
Ausführung | Anschlussstück | Werkstoff | Vinylchlorid | Zulässige Flüssigkeit | Wasser |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsausführung | Rohr⇔Rohr, gleicher Ø | Verbindungsausführung – Rohr, gleicher Ø | Muffe | Werkstoff des passenden Rohrs | PVC |
Max. Betriebsdruck(MPa) | 1 | Oberflächenbehandlung | NA | Betriebstemperaturbereich(°C) | 5::35 |
Norm | Norm JIS K6743 | Anzahl in einem Paket | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø D (D1)(Ø)
Nenn-Ø des PVC-Rohrs(mm)
L(mm)
D(mm)
Z(mm)
JAN Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften