Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HIC13 |
HIC16 |
HIC20 |
HIC30 |
HIC40 |
HIC50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø D (D1) (Ø) | Nenn-Ø des PVC-Rohrs (mm) | L (mm) | JAN Code | Bestellnummer | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 18 | 13 | 29 | 4997983104473 | 446-3498 | 12 | |
1.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 22 | 16 | 33.5 | 4997983104480 | 446-3501 | 16 | |
1.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 26 | 20 | 38.5 | 4997983104497 | 446-3510 | 28 | |
2.63 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 38 | 30 | 48 | 4997983104510 | 446-3536 | 44 | |
5.10 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 48 | 40 | 59.5 | 4997983104527 | 446-3544 | 75 | |
8.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 60 | 50 | 68 | 4997983104534 | 446-3552 | 163 |
Loading...
Ausführung | Anschlussstück | Werkstoff | Vinylchlorid | Zulässige Flüssigkeit | Wasser |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsausführung | Sonstige | Werkstoff des passenden Rohrs | PVC | Max. Betriebsdruck(MPa) | 1 |
Oberflächenbehandlung | NA | Betriebstemperaturbereich(°C) | 5::35 | Norm | Norm JIS K6743 |
Schlagfestigkeit (Charpy) | min. 17,7 | Anzahl in einem Paket | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø D (D1)(Ø)
Nenn-Ø des PVC-Rohrs(mm)
L(mm)
JAN Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften