Ventilbuchse, Metall, HI

Ventilbuchse, Metall, HI
  • Mengenrabatt
[Features]
• Maintains excellent impact resistance even at low temperatures, and minimizes damage caused by cold weather or the effects of other plumbing construction.
[Application]
• Water supply piping in housing complexes, detached houses, stores, and facilities. Use during cold seasons, and for exterior pipe construction.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HIMVS13
HIMVS16
HIMVS20
HIMVS25
HIMVS30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø D (D1)
(Ø)
Gewinde-Nenn-Ø Nenn-Ø des PVC-Rohrs
(mm)
L
(mm)
B
(mm)
d
(mm)
JAN Code Bestellnummer Masse
(g)

20.79 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 181/2B136032134997983104787446-363376

22.97 €

1 6 Arbeitstage 221/2B166732134997983104794446-364178

29.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 263/4B207540184997983104800446-3650136

43.68 €

1 6 Arbeitstage 321B258550234997983104817446-3668209

56.88 €

1 6 Arbeitstage 381 1/4B309555314997983104824446-3676303

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Vinylchlorid Zulässige Flüssigkeit Wasser
Verbindungsausführung Richtung Gewinde⇔Rohr Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung Muffe Werkstoff des passenden Rohrs PVC
Anschlussgewinde, Ausführung R Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Oberflächenbehandlung NA
Betriebstemperaturbereich(°C) 5::35 Norm Norm JIS K6743 Schlagfestigkeit (Charpy) min. 17,7
Anzahl in einem Paket 1

Technischer Support