Wasserhahnbuchse, Metall, HI

Wasserhahnbuchse, Metall, HI
  • Mengenrabatt
[Features]
• Maintains excellent impact resistance even at low temperatures, and minimizes damage caused by cold weather or the effects of other plumbing construction.
[Application]
• Used for water supply piping in housing complexes, detached houses, stores, and facilities. Use during cold seasons, and for exterior pipe construction.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HIMWS13
HIMWS16
HIMWS20
HIMWS25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø D (D1)
(Ø)
Gewinde-Nenn-Ø Nenn-Ø des PVC-Rohrs
(mm)
L
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
JAN Code Bestellnummer Masse
(g)

11.66 €

1 6 Arbeitstage 181/2B13472430344997983104688446-373142

15.16 €

1 6 Arbeitstage 221/2B1652-30354997983104695446-374950

20.63 €

1 6 Arbeitstage 263/4B20593337424997983104701446-375774

32.94 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 321/2B2557-30344997983104718446-3773123

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Vinylchlorid Zulässige Flüssigkeit Wasser
Verbindungsausführung Richtung Gewinde⇔Rohr Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung Muffe Werkstoff des passenden Rohrs PVC
Anschlussgewinde, Ausführung Rp Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Oberflächenbehandlung NA
Betriebstemperaturbereich(°C) 5::35 Norm Norm JIS K6743 Schlagfestigkeit (Charpy) min. 17,7
Anzahl in einem Paket 1

Technischer Support