Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
VU45L40 |
VU45L50 |
VU45L65 |
VU45L75 |
VU45L100 |
VU45L125 |
VU45L150 |
VU45L200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø D (D1) (Ø) | Nenn-Ø des PVC-Rohrs (mm) | L (mm) | Z (mm) | JAN Code | Bestellnummer | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.37 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 48 | 40 | 36 | 14 | 4997983110085 | 467-8974 | 49 | |
3.59 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 60 | 50 | 43 | 18 | 4997983106989 | 467-8982 | 83 | |
5.87 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 76 | 65 | 57 | 22 | 4997983106996 | 467-8991 | 141 | |
8.20 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 89 | 75 | 65 | 25 | 4997983107009 | 467-9008 | 223 | |
15.87 € | 1 | 9 Arbeitstage | 114 | 100 | 80 | 30 | 4997983107016 | 467-8931 | 421 | ||
32.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 140 | 125 | 103 | 38 | 4997983107023 | 467-8940 | 715 | ||
53.25 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 165 | 150 | 124 | 44 | 4997983107030 | 467-8958 | 1258 | |
76.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 216 | 200 | 153 | 48 | 4997983107047 | 467-8966 | 1841 |
Loading...
Ausführung | Anschlussstück | Werkstoff | Vinylchlorid | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsausführung | Rohr⇔Rohr, gleicher Ø | Verbindungsausführung – Rohr, gleicher Ø | 45°-Bogen | Werkstoff des passenden Rohrs | PVC |
Oberflächenbehandlung | NA | Betriebstemperaturbereich(°C) | 5::60 | Norm | Norm AS-38, bestimmte Herstellernormen |
Anzahl in einem Paket | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø D (D1)(Ø)
Nenn-Ø des PVC-Rohrs(mm)
L(mm)
Z(mm)
JAN Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften