Fitting-Buchsen, VU

Fitting-Buchsen, VU
  • Mengenrabatt
[Features]·
• Lightweight exhaust water fitting that delivers excellent corrosion and chemical resistance. Internal stopper is for use with VU pipes.
[Application]
• For drainage and vent piping in housing complexes, detached houses, stores, and facilities.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VUDS40
VUDS50
VUDS65
VUDS75
VUDS100
VUDS125
VUDS150
VUDS200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø D (D1)
(Ø)
Nenn-Ø des PVC-Rohrs
(mm)
L
(mm)
Z
(mm)
JAN Code Bestellnummer Masse
(g)

1.54 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 48404734997983110078446-618733

1.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 60505334997983107382446-619561

3.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 76657334997983107399446-6209109

5.18 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 89758444997983107405446-6217153

10.01 €

1 6 Arbeitstage 11410010554997983107412446-6144300

19.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 14012513554997983107429446-6152565

33.15 €

1 6 Arbeitstage 16515016554997983107436446-6161925

46.81 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 21620021554997983107443446-61791347

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Vinylchlorid Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Verbindungsausführung Rohr⇔Rohr, gleicher Ø Verbindungsausführung – Rohr, gleicher Ø Muffe Werkstoff des passenden Rohrs PVC
Oberflächenbehandlung NA Betriebstemperaturbereich(°C) 5::60 Norm Norm AS-38, bestimmte Herstellernormen
Anzahl in einem Paket 1

Technischer Support