Fitting-Kappe, VU

Fitting-Kappe, VU
  • Mengenrabatt
[Features]
• Lightweight exhaust water fitting that delivers excellent corrosion resistance and chemical resistance.
[Application]
• For drainage and vent piping in housing complexes, detached houses, stores, and facilities.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VUC40
VUC50
VUC65
VUC75
VUC100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø D (D1)
(Ø)
Nenn-Ø des PVC-Rohrs
(mm)
L
(mm)
D
(mm)
JAN Code Bestellnummer Masse
(g)

1.99 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 484022544997983120060446-602122

2.97 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 605025674997983107580446-603939

6.55 €

1 6 Arbeitstage 766535834997983107597446-604767

8.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 897540974997983107603446-6055107

14.55 €

1 6 Arbeitstage 114100501244997983107610446-6012213

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Vinylchlorid Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Verbindungsausführung Sonstige Werkstoff des passenden Rohrs PVC Oberflächenbehandlung NA
Betriebstemperaturbereich(°C) 5::60 Norm Norm AS-38, bestimmte Herstellernormen Anzahl in einem Paket 1

Technischer Support