Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
XLSR-100SF
Max. Belastbarkeit | 3 kg (30 N) | Zufuhrmethode | Ritzeltrieb | Führungsmechanismus | Schwalbenschwanznut |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung | Z-Achsen-Tische | Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) | NA | Belastbarkeit (Bereich)(N) | 5–30 |
Tischgröße (Dicke) H (Bereich)(mm) | 20.1~25 | Vorschubknopf Position | Holoaxiale Seite | Klemme | NA |
Z-Achse, Tischoberfläche | Vertikal | Tabelle Werkstoffe | Aluminiumlegierung | Tisch, Beschichtungen | Satinschwarz eloxiertes Aluminium |
Lastwiderstand(N) | 14.7 | Tischgröße (Länge) L(mm) | 42 | Tischgröße (Breite) W(mm) | 25 |
Tischgröße (Dicke) H(mm) | 25 | Hub (Z-Abstand)(mm) | ±40 | Geradheit eines Tisches(μm) | 30 |
Tischparallelität(μm) | 30 |
Sie befinden sich auf der Seite für Langer Stelltisch (Stütze) , die Teilenummer ist XLSR-100SF.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer XLSR-100SF.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften