Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TSC-70BC-2 |
TSC-70BC-5 |
TSC-90BC-2 |
TSC-90BC-5 |
TSC-90BC-10 |
TSC-120BC-2 |
TSC-120BC-5 |
TSC-120BC-10 |
TSC-150BC-5 |
TSC-150BC-10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Weg pro Griffdrehung (mm) | Arbeitsweg (mm) | Geradheit eines Tisches (μm) | Tischparallelität (μm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
280.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | ±17 | 30 | 30 | ||
280.62 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | ±17 | 30 | 30 | ||
304.76 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 2 | ±27 | 30 | 30 | ||
304.76 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | ±27 | 30 | 30 | ||
304.76 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 10 | ±27 | 30 | 30 | ||
328.90 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 2 | ±42 | 30 | 30 | ||
328.90 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | ±42 | 30 | 30 | ||
328.90 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 10 | ±42 | 30 | 30 | ||
353.04 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | ±57 | 40 | 40 | ||
353.04 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 10 | ±57 | 40 | 40 |
Loading...
Max. Belastbarkeit | 3 kg (30 N) | Zufuhrmethode | Einstellschraube | Führungsmechanismus | Schwalbenschwanznut |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung | Z-Achsen-Tische | Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) | NA | Belastbarkeit (Bereich)(N) | 5–30 |
Tischgröße (Dicke) H (Bereich)(mm) | 20.1~25 | Vorschubknopf Position | Holoaxiale Seite | Klemme | NA |
Z-Achse, Tischoberfläche | Vertikal | Tabelle Werkstoffe | Aluminiumlegierung | Tisch, Beschichtungen | Satinschwarz eloxiertes Aluminium |
Lastwiderstand(N) | 29.4 | Tischgröße (Länge) L(mm) | 40 | Tischgröße (Breite) W(mm) | 25 |
Tischgröße (Dicke) H(mm) | 25 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Weg pro Griffdrehung(mm)
Arbeitsweg(mm)
Geradheit eines Tisches(μm)
Tischparallelität(μm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften