Dreh-Positioniertische / KTS-□□ / drehbar / 360° graduiert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KTS-40
KTS-60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGröße (Tisch, Berreich frei wählbar) Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)
(N)
[H] Dicke (Tisch, Berreich frei wählbar)
(mm)
[D] Durchmesser (Tisch)
(mm)
Belastbarkeit (zul.)
(N)
[H] Dicke (Tisch)
(mm)
Höhe (Drehpunkt, Drehachse)
(mm)

164.75 €

1 10 Arbeitstage 10~40 mm30.1~5015.1~2040492020

188.29 €

1 9 Arbeitstage 1041~70 mm50.1~10020.1~256068.62525

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tischform Runde Form Verstellbewegung (konstruktiv) Ritzeltrieb [M] Werkstoff (Auswahl) Aluminiumlegierung
Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) Satinschwarz eloxiertes Aluminium Führung (konstruktiv) Schwalbenschwanznut [θ] Schwenkwinkel(deg) 360
Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) Verfügbar Spindelposition (Einstellung) Holoaxiale Seite Klemmung (Tischposition) NA

Technischer Support