Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AIC-60
[D] Durchmesser (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm) | 41~60 | [B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm) | 26~40 | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) | 5–30 |
---|---|---|---|---|---|
Verstellbewegung (konstruktiv) | Ritzeltrieb | [M] werkstoff (Tisch) | Aluminiumlegierung | Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) | Satinschwarz eloxiertes Aluminium |
[L] Länge (Tisch)(mm) | 60 | [B] Breite (Tisch)(mm) | 40 | Belastbarkeit (zul.)(N) | 29.4 |
Führung (konstruktiv) | Schwalbenschwanznut | Durchgangsbohrung (Tisch-Mittenbohrung) | NA | [H] Dicke (Tisch)(mm) | 33 |
[H] Dicke (Tisch, Berreich)(mm) | 30.1~35 | [α] Schwenkwinkel(Grad) | ±20 | Position (Stellschraube) | NA |
Klemmung (Tischposition) | Klemmhebel | Max. Belastbarkeit | 3 kg (30 N) |
Sie befinden sich auf der Seite für Schwenktisch, die Teilenummer ist AIC-60.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AIC-60.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften