Stahlwinkel

Stahlwinkel
  • Mengenrabatt
Es wird von der Außenseite des Rahmens montiert. [Werkstoff]Stahl [Oberflächenbehandlung] Glanzchromatierung

(i)Hinweis

  • Das Produktbild links zeigt im Verhältnis zur Bildqualität Schwarz, die tatsächliche Farbe entspricht jedoch dem Bild in den Produktinformationen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
YSB-104104-8
YSB-1434-4
YSB-3014-4
YSB-3024-6
YSB-3034-4
YSB-3054-6
YSB-3084-6
YSB-3434-4
YSB-3454-4
YSB-3474-8
YSB-4034-8
YSB-5454-4
YSB-5454-6
YSB-5484-6
YSB-6054-6
YSB-6084-6
YSB-74104-8
YSB-7474-8
YSB-8074-8
YSB-8484-6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Form Höhe
(mm)
Breite
(mm)
Tiefe
(mm)
Schraubengröße JAN Code Bestellnummer Masse
(g)

7.94 €

1 6 Arbeitstage L-Ausführung4.510434M84562138860452177-7424198.4

2.46 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Quadratische Ausführung3.23414M44562138860469177-709210.5

2.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Typ der Biegung30.01430M44562138860483177-713117.0

3.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Typ der Biegung30.02430M64562138860490177-729729.0

3.80 €

1 6 Arbeitstage Typ der Biegung30.03430M44562138860506177-714942.5

4.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Typ der Biegung30.05430M64562138860520177-730167.0

4.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Typ der Biegung30.08430M64562138860537177-7319104.7

2.99 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Quadratische Ausführung3.23434M44562138860544177-710626.5

3.95 €

1 6 Arbeitstage T-Ausführung, kreuzförmig3.25434M44562138860551177-712223.1

3.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Quadratische Ausführung4.57434M84562138860568177-740882.9

4.79 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Typ der Biegung40.03440M84562138860575177-744181.5

3.61 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage L-Ausführung3.25414M44562138860599177-711429.5

3.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Quadratische Ausführung3.25454M64562138860605177-726266.4

4.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage T-Ausführung, kreuzförmig3.28454M64562138860612177-728963.2

8.25 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Typ der Biegung60.05460M64562138860629177-7327201.5

11.62 €

1 9 Arbeitstage Typ der Biegung60.08460M64562138860636177-7335314.6

7.73 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage T-Ausführung, kreuzförmig4.510474M84562138860643177-7432165.7

5.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Quadratische Ausführung4.57474M84562138860650177-7416183.8

9.94 €

1 6 Arbeitstage Typ der Biegung80.07480M84562138860667177-7467384.0

4.81 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage L-Ausführung3.28424M64562138860674177-727178.9

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Oberflächen-Werkstoff Glänzend chromatierte Beschichtung Stückzahl(Stück) 1

Technischer Support