Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
A-M6 |
A-M8 |
A-M10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außen-Ø (Ø) | Knopfhöhe (mm) | Durchmesser der Verschlusskappe (mm) | JAN-Code | Bestellnummer | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.35 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 38 | 16.5 | 15.2 | 4997265310059 | 336-6189 | 70 | ||
7.66 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 42 | 19 | 18.2 | 4997265310066 | 336-6197 | 90 | ||
11.52 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 47 | 23.2 | 21.8 | 4997265310073 | 336-6171 | 130 |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | Polygon | Montageabschnitt, Ausführung | Rundbohrung | Seite maschinell bearbeitet | NA |
---|---|---|---|---|---|
Polygonale Form, Ausführung | Dreikant | Zusätzliche Funktionen | NA | Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung | Durchgangsbohrung |
Befestigungsschraube, Planfläche | NA | Werkstoff Grundkörper | Nylon 66 | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | NA |
Kappenwerkstoff | Nylon 66 | Kappenfarbe | Orange | Wärmebeständigkeit(°C) | 75 |
Anzahl in einem Paket | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außen-Ø(Ø)
Knopfhöhe(mm)
Durchmesser der Verschlusskappe(mm)
JAN-Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften