Heberollen für leichte Lasten mit Gerätefuß / SPLG-□□BN-AJ / Kunststoff-Korpus / Nylon Rad / Lochplatte / Gerätefuß

Heberollen für leichte Lasten mit Gerätefuß / SPLG-□□BN-AJ / Kunststoff-Korpus / Nylon Rad / Lochplatte / Gerätefuß

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | ohne Angabe | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 75 - 98 mm / [Traglast] 60 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] schwarzes Nylon



Mit den Heberollen mit Gerätefuß von YUEI CASTER kann man Gegenstände bewegen. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 75 und 98 mm. Die Traglast der Heberollen beträgt 60 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei 35.01 oder 80 daN (kgf). Schwarzes Nylon ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SPLG-50BN-AJ
SPLG-65BN-AJ
SPLG-75BN-AJ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1
(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1
(mm)
Plattenlänge
(mm)
Plattenbreite
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)
JAN-Code Bestellcode

20.00 €

1 8 Arbeitstage 756464787850284580322260277437-2492

23.51 €

1 7 Arbeitstage 937575929265254580322260284437-2506

27.00 €

1 7 Arbeitstage 987575929275254580322260291437-2514

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Lastbereich(daN) 35.01~80.00 Anschlag kA
Zulässige Last(daN) 60 Radwerkstoff Schwarzes Nylon Radmerkmale kA
Befestigungsmaterial Stahl Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Lastkategorie Geringe Last
Radlager kA

Technischer Support