Konfigurierbar in [Länge] 5 - 40 (mm) / [Material] Stahl [Material Details] Mit Vollgewinde / [Oberflächenbehandlung] Glänzend Verchromt / [Festigkeit] 10.9 / [Antriebsform] Innensechskant
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CS-SS-0305 |
CS-SS-0310 |
CS-SS-0320 |
CS-SS-0415 |
CS-SS-0420 |
CS-SS-0510 |
CS-SS-0515 |
CS-SS-0525 |
CS-SS-0615 |
CS-SS-0625 |
CS-SS-0820 |
CS-SS-0830 |
CS-SS-1030 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenngröße des Gewindes (M) | Länge L | Abstand (mm) | Anzahl in einem Paket | JAN Code | Bestellnummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.34 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 3 | 5 | 0.5 | 500 | 4997265900519 | 360-2371 | 0.31 | ||
33.19 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 3 | 10 | 0.5 | 500 | 4997265900526 | 360-2389 | 0.42 | ||
40.40 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 3 | 20 | 0.5 | 500 | 4997265900540 | 360-2401 | 0.63 | ||
45.85 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 4 | 15 | 0.7 | 500 | 4997265900564 | 360-2427 | 1.00 | ||
52.58 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 4 | 20 | 0.7 | 500 | 4997265900571 | 360-2435 | 1.20 | ||
47.68 € | 400 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 5 | 10 | 0.8 | 400 | 4997265900588 | 360-2443 | 1.16 | ||
53.83 € | 400 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 5 | 15 | 0.8 | 400 | 4997265900595 | 360-2451 | 1.40 | ||
73.19 € | 400 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 5 | 25 | 0.8 | 400 | 4997265900618 | 360-2478 | 1.84 | ||
32.65 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 6 | 15 | 1 | 200 | 4997265900632 | 360-2494 | 1.04 | ||
33.65 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | 25 | 1 | 200 | 4997265900656 | 360-2516 | 1.38 | |
34.34 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 8 | 20 | 1.25 | 100 | 4997265900687 | 360-2541 | 1.25 | ||
39.34 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 8 | 30 | 1.25 | 100 | 4997265900700 | 360-2567 | 1.57 | ||
34.59 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 30 | 1.5 | 50 | 4997265900731 | 360-2591 | 1.34 |
Loading...
Werkstoff | Chrom-Molybdän-Stahl (EN 1.7220 äquiv.) | Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) | Glänzend chromatierte Oberflächenbehandlung | Form der Montagebohrung | Innensechskant |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Formen | Standard | Festigkeitsklassifizierung | 10.9 | Typ des Gewindegrats | Metrisches Regelgewinde |
Grundform | Standard (rund) | Verkaufseinheit | Box/Packung | Anwendung | Standard / Hochfeste Ausführung |
Schraubmodell | Vollgewinde |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenngröße des Gewindes (M)
Länge L
Abstand(mm)
Anzahl in einem Paket
JAN Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften