Konfigurierbar in [Länge] 19 - 70 (mm) / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Selbstdrehende Schraube
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
APW5019L |
APW5025L |
APW5035L |
APW5050L |
APW5070L |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Länge L (mm) | Menge | JAN Code | Bestellnummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.22 € | 150 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 19 | 150 | 4562160077705 | 472-6723 | 524.5 | |
26.56 € | 140 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 25 | 140 | 4562160077712 | 472-6731 | 567.5 | ||
26.64 € | 110 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 35 | 110 | 4562160077729 | 472-6740 | 577.5 | |
26.60 € | 80 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 50 | 80 | 4562160077736 | 472-6758 | 572.0 | |
26.56 € | 60 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 70 | 60 | 4562160077743 | 472-6766 | 568.0 |
Loading...
Genaue Form | Träger | Gewindedurchmesser | 5 | Werkstoff | Kohlenstoffarmer Stahl (JIS-SWCH) |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | NA | Montagebohrungsform | Vierkant/Kreuz | Spitzenform | Kegelspitze |
Zusätzliche Form | Standard | Gewindeart | Bohrschrauben | Grundform | Standard (rund) |
Verkaufseinheit | Box/Packung | Anwendung | Standard | Durchmesser Schraubenkopf(mm) | 10.8 |
Kompatible Plattendicke(mm) | 2.3~9.0 | Spezifikationen | Mit Spezial-Bit |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge L (mm)
Menge
JAN Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften