Konischer Leitungssatz

Konischer Leitungssatz
[Features]
· A set of piping materials required for installing air conditioners.
· Flared for easy mounting as-is.

[Applications]
· Flared air conditioner piping set.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SPH-F233
SPH-F233-V3
SPH-F233.5
SPH-F233.5-V3
SPH-F234
SPH-F234-V3
SPH-F235
SPH-F235-V3
SPH-F237
SPH-F237-V3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenlänge
(m)
VVF-Kabel 2,0 mm x 3 C
(m)
JAN Code Bestellnummer Masse
(g)

148.24 €

1 6 Arbeitstage 3.0NA4518301003867761-55151820

153.92 €

1 6 Arbeitstage 3.04.34518301003195761-55402560

115.50 €

1 6 Arbeitstage 3.5NA4518301004178761-55232060

121.70 €

1 6 Arbeitstage 3.54.84518301003485761-55312860

124.20 €

1 6 Arbeitstage 4.0NA4518301003874761-55582240

134.07 €

1 6 Arbeitstage 4.05.34518301003201761-55663140

142.23 €

1 6 Arbeitstage 5.0NA4518301003881761-55742600

153.86 €

1 6 Arbeitstage 5.06.34518301003218761-55823660

195.25 €

1 6 Arbeitstage 7.0NA4518301003898761-55913460

208.76 €

1 6 Arbeitstage 7.08.34518301003225761-56044860

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klassifizierung Für beschichtete Kältemittelrohre Art Rohre Werkstoff Kupferrohr: Phosphordesoxidiertes Kupfer, wärmeisolierender Werkstoff: Chemisch quervernetzter Polyethylenschaumstoff 30 (schwer entflammbar)
Spezifikationen Passender Kältemitteltyp: 2 Anzahl in einem Paket 1 Satz

Technischer Support