Spulenpaar

Spulenpaar
[Features]
· In addition to using copper tubing and heat insulating materials, it also uses materials which meet JIS standards.
· Uses self-extinguishing heat insulating materials.

[Applications]
· Pair type for air conditioning insulated copper tubing.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PC-2320
PC-2420
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spezifikationen JAN Code Bestellnummer Masse
(g)

272.96 €

1 7 Arbeitstage Passender Kältemitteltyp: 34518301000019761-49857500

455.72 €

1 6 Arbeitstage Passender Kältemitteltyp: 24518301000026761-49939500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klassifizierung Für beschichtete Kältemittelrohre Art Rohre Werkstoff Kupferrohr: Phosphordesoxidiertes Kupfer, wärmeisolierender Werkstoff: Chemisch quervernetzter Polyethylenschaumstoff 30 (schwer entflammbar)
Rollenlänge(m) 20 Anzahl in einem Paket 1 Rolle

Technischer Support